23 settembre 2021: evento virtuale Beyond Connected

Soluzioni sicure, intelligenti e sostenibili per la sottodistribuzione

beyond-connected-banner_design-and-specification[1]


Beyond Connected

La digitalizzazione fornisce un contributo positivo alla società e incide sul modo in cui viviamo, socializziamo, lavoriamo e cresciamo. In ABB ci siamo impegnati ad affrontare le sfide globali in ambito energetico sviluppando e offrendo soluzioni innovative che contribuiscono a migliorare la sicurezza, la produttività, il funzionamento e la sostenibilità della distribuzione energetica.  L’impiego di soluzioni sicure, intelligenti e sostenibili per la sottodistribuzione che vanno oltre la connettività vi agevolano nello sviluppo dei vostri progetti e vi aiutano a raggiungere i vostri obiettivi in materia di efficienza energetica.



Soluzioni ABB per la sottodistribuzione

Le soluzioni ABB per la sottodistribuzione proteggono, sorvegliano, misurano e rendono il vostro impianto intelligente e completamente collegato in rete. Con le nostre soluzioni modulabili, è possibile collegare facilmente al cloud edifici pubblici, commerciali o industriali di qualsiasi dimensione, oppure si può accedere a dati attraverso il server web. Grazie alla flessibilità che le contraddistingue, anche gli impianti esistenti possono essere facilmente trasformati in un solo giorno e senza la necessità di sostituire i componenti esistenti.

Il rispetto dei massimi standard di efficienza energetica e il controllo completo del consumo complessivo di energia dell’impianto consentono di risparmiare fino al 20% di energia e di ridurre le emissioni di CO2 del 15%. Tutto questo è garantito dalle soluzioni sicure, intelligenti e sostenibili di ABB per la sottodistribuzione che vanno oltre la connettività.



Fasi del progetto



Vantaggi

main-benefit-fast-implementation-in-any-type-of-installation_396x110
Rapida implementazione in qualsiasi tipo di installazione

Le nostre soluzioni flessibili e modulabili possono essere impiegate in diversi ambiti, dagli impianti di nuova realizzazione alla modernizzazione degli impianti esistenti in edifici pubblici, commerciali o industriali di qualsiasi dimensione.

main-benefit-transparency-continuity-of-operations_396x110
Trasparenza e continuità delle operazioni

Monitorate i dati, ricevete messaggi di avviso adeguati e pianificate in modo proattivo gli interventi di manutenzione per evitare costi imprevisti dovuti a guasti. I nostri tool digitali non solo aumentano la trasparenza, ma consentono anche di risparmiare tempo e denaro in tutte le fasi del progetto.

main-benefit-optimize-energy-and-facility-management_396x110
Ottimizzazione della gestione dell’energia e degli impianti

Configurate e programmate azioni automatiche in risposta a eventi selezionati senza che sia necessario un intervento manuale, aumentando in tal modo l’efficienza dei vostri impianti elettrici.



Prodotti correlati



Select region / language