System pro M compact® InSite

Vai oltre la connessione: monitoraggio e controllo per i tuoi quadri

InSite-banner-web


System pro M compact® InSite è stato sviluppato specificamente per soddisfare le esigenze della gestione energetica e degli impianti, monitorando e controllando il flusso energetico in quadri di distribuzione secondaria.

In un contesto in cui efficienza energetica e continuità operativa diventano sempre più importanti, la serie InSite aiuta gli utenti a riconoscere tempestivamente i rischi grazie alla completa trasparenza, alle diagnosi costanti e alle notifiche in tempo reale.

Would you like to download the product catalog?

Download now

Vantaggi principali

Efficienza energetica
  • Conformità agli standard più elevati di efficienza energetica
  • Risparmio fino al 20% sulla bolletta energetica
  • Le emissioni di CO2 possono essere ridotte fino al 15%
Soluzione intelligente e scalabile
  • Sistema standalone o integrato nella piattaforma ABB Ability™ EDCS cloud
  • Retrofit di installazioni esistenti in 1 giorno
  • Sistema aggiornato e sicuro (criptato tramite certificato SNMP, V3 e SSL)
Continuità operativa
  • Facile accesso ai dati per riconoscere tempestivamente i potenziali guasti
  • Notifiche e avvisi personalizzati
  • Il riconoscimento automatico dei dispositivi installati garantisce una configurazione rapida e priva di errori
  • Le azioni automatiche possono essere impostate per reagire immediatamente a determinati eventi senza la necessità di interventi manuali


Architettura




La serie InSite raccoglie i dati dei dispositivi quali i contatori di energia e di potenza, gli analizzatori di rete e i dispositivi di protezione come MCB e RCD, che sono equipaggiati con sensori di corrente e con l’integrazione dei moduli aggiuntivi di ingresso e uscita digitali. Grazie alla sua scalabilità, il sistema può essere facilmente integrato nelle installazioni esistenti senza dover sostituire alcun componente e si adatta a tutte le dimensioni degli edifici commerciali e industriali. Può essere installato come soluzione standalone o integrato in qualsiasi infrastruttura IT, come ad esempio la piattaforma ABB Ability® EDCS basata su cloud.



Panoramica del sistema



Accesso ai dati in tempo reale...

InSite-web-server-screen_593x287

…tramite il server web InSite

Una volta che il sistema è connesso alla rete locale, tramite il server web è possibile richiamare i dati raccolti dall’unità di controllo del System pro M® compact InSite, i moduli I/O digitali e i sensori di corrente. L’accesso a diverse pagine preconfigurate avviene automaticamente. Ciò permette di monitorare, confrontare e strutturare i vostri dati in tempo reale e storici. Inoltre, è possibile impostare azioni automatiche per reagire tempestivamente a determinati eventi.

Nel server web InSite è presente la seguente struttura:

  • Monitoraggio
    Accesso ai dati in tempo reale di tutti i dispositivi disponibili (unità di controllo, moduli I/O, contatori, ecc.)
  • Analisi
    Analisi dei dati, accesso ai valori storici e agli avvisi, esportazione dei dati di periodi selezionati e confronto tra i prodotti
  • Controllo
    Ridenominazione dei canali o accensione o spegnimento da remoto
  • Configurazione
    Modifica della gerarchia dei dispositivi, impostazione degli avvisi, creazione di azioni automatizzate tramite logiche condizionali e valori di soglia
ABB-Ability-EDCS-screen_593x287

…o tramite il cloud

utilizzando la gestione dell’energia ABB – ABB Ability™ EDCS. L’innovativa piattaforma di cloud computing è stata sviluppata insieme a Microsoft per minimizzare i rischi del cloud computing. Può essere consultata ovunque e con qualsiasi dispositivo per monitorare, ottimizzare e prevedere azioni e interventi di manutenzione, controllare il funzionamento e l’efficienza dell’impianto.

  • Monitoraggio
    Visualizzazione delle prestazioni dell’impianto in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.
  • Ottimizzazione
    Raccogliete migliaia di dati, analizzate le informazioni e prendete le decisioni.
  • Previsione
    Supervisione delle condizioni di salute del sistema e previsione delle successive azioni di manutenzione.
  • Controllo
    Implementazione della propria strategia e raggiungimento dell’obiettivo.


Prodotti correlati



Prodotti e download

Prodotti
Download
Loading documents
Select region / language