Strumenti di misura

Strumenti di misura per una gestione dell’energia efficiente da un punto di vista energetico

smarterenergymanagement_header_1183x353

La gestione dell’energia rappresenta una delle più grandi sfide per ogni azienda e ogni applicazione.

Nel settore dell’industria e negli impianti di produzione il consumo energetico ha un enorme effetto sui costi operativi.
I Facility Manager sono consapevoli che i sistemi di misurazione e di monitoraggio dell’energia sono importanti per ridurre i costi energetici.

Inoltre, gli edifici commerciali o residenziali efficienti da un punto di vista energetico riducono da una parte i costi di manutenzione e di alimentazione e, dall’altra, le emissioni dei gas serra e il consumo energetico.

ABB offre un’ampia gamma di apparecchi efficienti da un punto di vista energetico e di soluzioni di misurazione molto sviluppate che garantiscono il monitoraggio del consumo energetico, contribuiscono alla vostra gestione dell’energia e riducono il consumo energetico.

Vantaggi
  • Nuove possibilità di risparmio grazie a informazioni dettagliate sul consumo energetico
  • Indicazione dei costi dell’energia
  • Monitoraggio delle correnti AC e DC
  • Grande dinamica di misurazione: misurazione dell’energia affidabile delle correnti da ridotte ad elevate
  • Approvazione METAS Svizzera


La nostra gamma di prodotti



Ulteriori informazioni

Informazioni sul prodotto
Supporto alla progettazione
Scelta prodotto
Documenti

Negli ultimi anni la gestione e l’analisi dell’alimentazione di corrente sono diventati sempre più una priorità. Senza misurare il consumo e senza rilevare i valori strumentali quali corrente, tensione, potenza reattiva o il fattore di potenza, non è possibile misurare l’efficienza degli impianti installati. Campi di applicazione diversi richiedono soluzioni individuali per la realizzazione di un sistema efficiente da un punto di vista energetico. Indipendentemente dal progetto di installazione, ogni applicazione è realizzabile in modo completo, rapido e semplice. In qualità di azienda saremo lieti di assistervi con il nostro ampio portfolio di prodotti per realizzare con successo i vostri progetti. ABB offre un sistema completo: dal contatore di energia agli apparecchi di misurazione multipla, dal sistema di misurazione della corrente fino all’analisi di ciascuna utenza. Inoltre, gateway EQmatic vi permette di raccogliere, analizzare ed esportare tutti i valori delle utenze tramite M-Bus o Modbus RTU.


Loading documents

Pagina correlata



Select region / language