Appareils de mesure du courant

ABB vous propose une large gamme de produits, allant des compteurs d'énergie aux capteurs de mesure du courant en passant pas des analyseurs de réseau.

La gestion et l’analyse de l’alimentation en courant n’ont cessé de gagner en importance au cours des dernières années.
Sans mesurer sa consommation et enregistrer les valeurs instrumentales, telles que le courant, la tension, la puissance réactive ou le facteur de puissance, il est presque impossible d’améliorer l’efficacité des installations installées.

La large gamme d’appareils de mesure du courant d’ABB peut vous aider dans ce cadre.
L’interaction entre les compteurs, différents appareils d’analyse et capteurs de courant, associés à l’EQmatic Gateway, permet de surveiller la consommation d'énergie totale dès l’alimentation et jusqu’au dernier branchement.
Strommess

Are you looking for support or purchase information?

Aperçu des produits




FAQ


Quelles sont les différences entre nos différents appareils de mesure du courant?

Les compteurs d'énergiepour montage sur rail DIN d’ABB ont été conçus comme des décompteurs et sont disponibles avec de nombreuses fonctions pour de nombreuses applications. Les compteurs sont ici disponibles dans plusieurs variantes: Compteurs pour la mesure mono- et triphasée, ainsi que compteurs pour raccordement direct ou avec raccord pour convertisseur. Les compteurs d'énergie des séries A, B et C sont également certifiés MID.

Les analyseurs de réseau M4M pour montage frontal sont la solution idéale pour la mesure et l’analyse des paramètres électriques sur les installations de distribution, tant au niveau de la basse que de la moyenne tension. La gamme de produits permet de mettre en œuvre de nombreuses fonctions d’analyse du réseau, telles que l’analyse des ondes harmoniques, le facteur de puissance et la mesure des 4 quadrants.

Le système de meure du courant CMS vous offre la possibilité de mesurer et analyser les courants CA et CC sur jusqu'à 96 lignes. Le système se compose ici, à chaque fois, d’une unité de contrôle et d'un câble plat pour le raccordement des capteurs. Outre les mesures sur les consommateurs finaux, le CMS-700 offre, par exemple, la possibilité d’enregistrer l’alimentation et la gestion de l’énergie.


Qu’est-ce que la directive MID et quand son respect est-il nécessaire?

La directive MID est la directive 2004/22/CE de la Commission Européenne relative aux appareils de mesure. L’examen de type et la certification MID sont obligatoires pour les compteurs utilisés dans les applications utilisées pour la facturation au sein de l’UE et de l’Espace Économique Européen (EEE).


Quelles valeurs de mesure les appareils de mesure du courant peuvent-ils enregistrer?

Les compteurs d'énergie et le système CMS pour montage sur rail offrent un large choix de valeurs de mesure, telles que:

  • puissance active, apparente et réactive
  • Courant
  • Tension
  • Fréquence
  • Facteur de puissance
  • Ondes harmoniques


L’utilisation d'un analyseur de réseau M4M offre également la possibilité de garantir une analyse complète des valeurs de mesure:

  • Ondes harmoniques jusqu’à la quarantième harmonique
  • Déphasage (THD-I, -U)
  • Courant mesuré sur le conducteur neutre (mesure sur 4 canaux)
  • Formes des ondes et visualisation des phases
  • Fonctions d'établissement de rapports (mémoire flash d’un an pour les profils de charge, besoins max./min. et tendances énergétiques)

Quels sont les protocoles de communication pris en charge par les appareils de mesure du courant?

Les compteurs d'énergie des séries A, B et C sont dotés, de série, d’entrées et de sorties numériques, pouvant être configurées comme sorties d’alarme ou d'impulsion.
Les séries A et B offrent également la possibilité de recourir aux protocoles BUS suivants:

  • Modbus RTU
  • M-BUS


Les analyseurs de réseau M4M offrent un choix encore plus large de protocoles de communication:

  • Modbus RTU
  • Modbus TCP/IP
  • Profibus V0
  • Bacnet IP
  • I/O


Le système de mesure du courant CMS prend en charge les protocoles de communication suivants:

  • Modbus TCP
  • Modbus RTU

Informations complémentaires




  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language