Il nuovo ABB EQmatic Energy Analyzer è una soluzione compatta per il monitoraggio, la registrazione, la visualizzazione e l'analisi dei dati energetici e di consumo dei contatori di elettricità, gas, acqua o calore tramite KNX, M-Bus o Modbus RTU.
L’interfaccia utente su base web è configurabile individualmente in base ai rispettivi requisiti e consente di identificare i ladri di energia e di ottimizzare i costi energetici in modo sostenibile.
Vantaggi principali
- Riduzione dei costi e maggiore risparmio energetico
- Supporto nell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia, ad esempio ISO 50001
- Installazione e messa in servizio rapida e semplice, non è necessario alcun software aggiuntivo per PC
- Integrazione di contatori indipendenti dal produttore (contatori di elettricità, gas, acqua o calore) tramite configurazione personalizzata dei contatori
Caratteristiche principali
- Rilevamento automatico dei contatori ABB EQ (serie A e B) e degli analizzatori di rete M2M (QA/S 3.xx.1, M-Bus, e QA/S 4.xx.1, Modbus)
- Funzione di controllo del carico, funzione di allarme e monitoraggio dei parametri ambientali (QA/S 1.16.1, KNX)
- Memorizzazione locale dei dati e opzioni di condivisione dei dati
- Integrazione in ABB Ability EDCS (attualmente QA/S 1.16.1)
- Analisi grafica dei dati tramite pannello di controllo/schemi grafici e opzioni di esportazione dei dati
La messa in servizio e il funzionamento avvengono tramite l'interfaccia grafica utente basata sul web. Per un monitoraggio dettagliato i dispositivi offrono diverse funzioni di analisi come l'analisi dei dati storici, funzioni di benchmark, analisi dei costi in base al consumatore, valori istantanei, ecc. La pagina del pannello di controllo configurabile fornisce una rapida panoramica dei dati di misurazione più rilevanti e dei grafici analitici in base alle esigenze del cliente. Sono disponibili diverse funzioni di esportazione (e-mail, FTP) per l'ulteriore elaborazione dei dati e opzioni di connettività (Modbus/TCP, RestAPI) per l'integrazione in sistemi di supervisione (ad es. SCADA, BMS, ecc.).