Interruttori magnetotermici per applicazioni UL e CSA

Serie SU200

Gli interruttori magnetotermici e gli interruttori automatici della serie SU200 proteggono cavi e linee da sovraccarichi e cortocircuiti in accordo alla norma DIN VDE 0100- 430 e DIN VDE 0100- 530. Sono conformi alle normative DIN VDE 0660-101 risp. IEC/EN60947-2 (Apparecchiature a bassa tensione, interruttori di potenza) e UL489 (Molded-Case Circuit Breakers) risp. CSA 22.2 No. 5.
SU200M_390x260

Per saperne di più

Informazioni sul prodotto
Prodotti
Documenti

Gli interruttori magnetotermici della serie SU 200 M proteggono cavi e linee da sovraccarichi e cortocircuiti in accordo alla norma DIN VDE 0100-430 e DIN VDE 0100-530. Sono conformi alle normative DIN VDE 0660-101 risp. IEC/EN60947-2 e UL489 risp. CSA 22.2 No. 5.

I morsetti di allacciamento brevettati consentono il contatto e la manipolazione in semplicità e sicurezza mediante una piastra di pressione. Per godere di una migliore visibilità durante il cablaggio, l’apertura per le linee si colloca al di sopra dell’apertura per la guida di fase. Cavi di sezione fino a 35 mm² possono essere allacciati direttamente all’apparecchio mediante la morsettiera con isolamento in classe di protezione IP20.

L’ampio assortimento di accessori vi offre tutto il necessario per l’installazione.

La combinazione delle omologazioni UL489, CSA 22.2 No. 5 e IEC/EN60947-2 fa di questo apparecchio un apparecchio di utilizzo universale per le esigenze di più elevate; prima della consegna esso viene sottoposto a una serie di tre test intensivi per quanto concerne qualità e prestazioni.

Loading documents

Altri prodotti

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language