PSE - L'assortimento efficiente

La nuova generazione PSE è un vero avviatore di uso generale. È un perfetto equilibrio tra alta capacità di avviamento ed efficienza dei costi. Ora con comunicazione fieldbus integrata.

Vantaggi
  • Mantieni il tuo motore al sicuro con le protezioni motore integrate
  • Impostazione facile e veloce con un display illuminato e neutro dal punto di vista linguistico
  • Eliminare i colpi d'ariete con il controllo della coppia
  • Ridurre le perdite di energia con il bypass incorporato.
  • NUOVO Modbus integrato

Caratteristiche

  • Corrente nominale di funzionamento: da 18 a 370 A
  • Tensione operativa: 208-600 V AC
  • Tensione di alimentazione di controllo: 100-250 V AC
PSE

Documenti e prodotti


Select region / language