Avviatore graduale / Starter progressivo

Valore aggiunto all'avviamento dei motori

Gli avviatori graduali ABB aumentano il ciclo di vita di un motore proteggendolo da sollecitazioni elettriche. Ottimizzano le correnti di avviamento che, con metodi di avviamento tradizionali, sottopongono il motore a forti sollecitazioni. Grazie a numerose caratteristiche di protezione integrate, il vostro motore è sicuro e in buone mani. Gli avviatori graduali ABB sono inoltre facili da installare e possono così ridurre tempi di montaggio e messa in servizio. L'avviatore graduale è una soluzione di avviamento completa e compatta, poiché include tutto ciò che serve, dal by-pass alla protezione da sovraccarico. Inoltre, grazie a numerose funzioni specifiche dell'applicazione, gli starters progressivi ABB aumentano la produttività. Il controllo di coppia, la funzione di pulizia della pompa e molte altre funzioni consentono di realizzare molto più di un semplice avviamento graduale.

Vantaggi

  • Affidabilità dei motori garantita
  • Efficienza di installazione ottimizzata
  • Maggiore produttività delle applicazioni


Caratteristiche

  • Gli avviatori graduali di ABB coprono qualsiasi applicazione da 3 A a 2160 A
  • Ridotta corrente di avviamento e minori sollecitazioni elettriche sul motore e sulla rete
  • Installazione e configurazione facile e rapida e ingombro ridotto
  • Usura meccanica ridotta sulle apparecchiature meccaniche
Softstarter family

Highlights

Prodotti

Download



Select region / language