PSTX - L'assortimento avanzato

Il PSTX combina molti anni di ricerca e sviluppo del prodotto con una vasta conoscenza dei requisiti e delle esigenze specifiche delle applicazioni. Il PSTX è il nostro ultimo sviluppo nel controllo e nella protezione del motore, offrendo nuove caratteristiche con una maggiore affidabilità per qualsiasi applicazione di avviamento del motore. 

Vantaggi

  • Affidabilità sicura del motore
  • Efficienza di installazione migliorata
  • Aumento della produttività delle applicazioni


Caratteristiche

  • Controllo trifase
  • Tensione di funzionamento: 208-690 V AC
  • Ampia tensione nominale di alimentazione del controllo: 100-250 V, 50/60 Hz
  • Corrente nominale di esercizio: 30...1250 A (all'interno delta: 2160 A)
  • Schede di circuito rivestite
  • Controllo della coppia per un eccellente controllo delle pompe
PSTX

Documenti e prodotti


Select region / language