PSR - L'assortimento compatto

L'assortimento degli avviatori graduali PSR è una soluzione di avviamento semplice ma affidabile che utilizza solo le caratteristiche di base dell'avviamento dolce: avviamento e arresto dolce. Si comporta bene nelle applicazioni che richiedono molti avviamenti all'ora ed è perfetto per le installazioni dove è necessario risparmiare spazio. 

Vantaggi

  • Soluzione di partenza piccola e compatta
  • Può eseguire molte partenze all'ora
  • Ridurre le perdite di energia a piena velocità con il bypass integrato

Caratteristiche

  • Corrente nominale di funzionamento: da 3 a 105 A
  • Tensione operativa: 208-600 V AC
  • Tensione di alimentazione del controllo: 24 V AC/DC o 100-240 V AC
PSR

Documenti e prodotti


Select region / language