Caratteristiche

features_header_1183x353
I sistemi di citofonia e videocitofonia ABB offrono una perfetta combinazione di design e funzionalità. Offrono molteplici funzioni per tutti i tipi di edifici: villini monofamiliari o plurifamiliari, complessi residenziali e grattacieli. Potrete usufruire di un comfort illimitato sia a casa che lontano da casa grazie alle funzionalità di due sistemi di citofonia e videocitofonia.

 

Il mondo esterno

 
Un ambiente domestico sicuro e protetto è fondamentale per vivere in modo confortevole. Il sistema di citofonia e videocitofonia ABB accoglie i visitatori con funzioni innovative e uno stile moderno ed elegante. Una combinazione perfetta di tecnologia all'avanguardia e design senza tempo. Per una migliore comunicazione, un maggiore comfort e la massima sicurezza.

Modularità

  • Struttura modulare 
  • Con o senza modulo fotocamera 
  • Varie grandezze e componenti integrati 

Comunicazione Full Duplex

  • La comunicazione Full Duplex permette di parlare e ascoltare contemporaneamente
  • Soppressione del rumore per una comunicazione più nitida da entrambi i lati
  • Possibilità di selezionare le suonerie e differenziarle per le singole unità
PE_video_1000x500

Controllo degli accessi

  • Tastiera con due livelli di inserimento della password: privata e pubblica
  • Funzione di sblocco automatico
  • Lettore di schede incorporato con telefono cellulare IC / NFC o badge personale

Sicurezza degli edifici

  • Sensore a infrarossi per il controllo di tutti gli ambienti, illuminazione a LED per il riconoscimento dei volti
  • Fotocamere analogiche, pubbliche / private ABB
  • Seconda mini videostazione esterna presso la porta dell'abitazione
  • Sorveglianza ciclica, cronologia delle chiamate
  • Istantanea automatica

Perfetta integrazione, cassette postali

  • Possibilità di integrare i moduli ABB Welcome® nelle cassette postali
  • Compatibile con le cassette postali e le pulsantiere di diversi produttori
  • Consente comunicazione video / audio, suoneria della porta e altri componenti accessori
  • Modulo audio base / microfono / altoparlante, estensione della pulsantiera per avere fino a 99 pulsanti.
  • Comando luci o chiamata alla portineria programmabili

Dispositivi universali

  • Installazione nelle caselle postali
  • Compatibile con pulsantiere speciali 
  • Il modulo audio con il modulo pulsanti da la possibilità di avere fino a 99 chiamate
  • Comando luci o chiamata alla portineria programmabili

Il mondo interno


Nulla di più semplice che creare confort, sicurezza e stile in casa grazie a un sistema che si adatta a ogni ambiente e soddisfa ogni esigenza. ABB Welcome® rende confortevole e sicura ogni abitazione.

Videocitofoni    

  • Videocitofoni con display a partire da 4,3 fino a 7 pollici
  • Ampi pulsanti, simboli intuitivi, per un controllo diretto e sicuro di tutte le funzioni
  • Display e pulsanti touch o pulsanti convenzionali o soluzioni audio lineari e intuitive
  • Tutte disponibili con ricevitore e vivavoce 

Comunicazione flessibile

  • Chiamata da appartamento ad appartamento e da stanza a stanza Stazione interne "tutto in uno"
  • Opzione 'Non disturbare'
  • Funzione di audioregistrazione per inviare messaggio a famigliari e ospiti
display range

Multimedia

Supporto memorie esterne su schede SD:

  • Utilizzo della stazione esterna come cornice digitale su grande display ad alta definizione
  • Personalizzazione della suoneria con la musica preferita
  • Personalizzazione dello screen saver

Gateway telefonico

  • Stazione interna personalizzata
  • Apertura porta, accensione luci e comunicazioni vocali possono essere fatte tramite telefono
  • Adatto per gli edifici commerciali
  • Telefono PSTN integrato come stazione audio interna, per qualsiasi dispositivo mobile

 

style meets function

Accesso remoto

  • La stazione interna può essere estesa a dispositivi mobili come smartphone o tablet
  • Possibilità di vedere e riconoscere i visitatori, consentendo loro di entrare e dando loro il benvenuto
  • Le fotocamere multi-monitor assicurano il controllo dell'intero edificio 
  • Risposta a tutte le chiamate in arrivo, incluse quelle da casa a casa e da stanza a stanza
  • Comunicazione con la portineria 
  • Si può prendere l'ascensore anche durante una chiamata, supporto di due blocchi durante una chiamata, chiamate di emergenza
  • Funzione di notifica
  • Configurazione semplificata tramite il sito myABB-LivingSpace o dall'app ABB Welcome®
remote access

Sistema

Personalizzazione di ogni edificio. Utilizzare e programmare il sistema ABB Welcome® è un gioco da ragazzi, indipendentemente dal tipo di edificio in questione.

Estensione del sistema

Per ABB Welcome®:

  • Nove stazioni esterne per un singolo appartamento / una singola casa permettono l’accesso dei visitatori da diversi ingressi
  • 250 stazioni interne per edificio
  • All'interno di un sistema di rete possono essere connessi fino a 60 edifici
  • Nove portinerie consentono la gestione di più portoni esterni, ad esempio nel caso di grandi complessi residenziali
  • La distanza massima di collegamento tra il portone esterno e l'ultima stazione interna è di 600 m, i vari edifici del complesso sono tutti collegati
building

Ulteriori caratteristiche

Funzioni ausiliarie

  • Il tasto SOS può essere gestito dall’app ABB-Welcome
  • Funzione di “pronto soccorso” programmabile per lo sblocco automatico in caso di emergenza
  • Funzione di loop induttivo per apparecchi di ausilio all’ascolto

Accessori

  • Stazioni esterne opzionali di superficie o a filo per le più svariate esigenze di design
  • Schede IC / ID come dotazione supplementare per le stazioni esterne
  • Targhetta nome per campanello
  • Supporto da tavolo antiscivolo per la risposta a chiamate dalla propria scrivania
  • Le coperture antipioggia aggiuntive per le stazioni esterne offrono protezione contro l’umidità
  • Accessori quali cornici di colore diverso per le stazioni interne e svariati telai di copertura dedicati a stazioni esterne con moduli 1-10 per qualsiasi tipo di esigenza personale
  • Dimensioni diversificate dei regolatori di sistema per un ampio ventaglio di condizioni
features_header_1183x3539c5502e9c1f463c09537ff0000433538

 

Resistenza alle intemperie

Le certificazioni IP stabiliscono lo standard di protezione internazionale, suddiviso per livelli per quanto riguarda antivandalismo, resistenza alla polvere, contatto accidentale o resistenza all’acqua. La numerazione dei gradi parte da 00 per il livello più basso per arrivare al 69, il grado più alto. Tutti i prodotti ABB-Welcome® sono sottoposti a rigorosi test e hanno ottenuto le seguenti certificazioni:

  • Le videocamere analogiche sono dotate di resistenza all’acqua e alla polvere con grado IP66
  • Tutte le stazioni esterne e i moduli sono dotati di resistenza all’acqua e alla polvere con grado IP54
  • Tutte le stazioni interne sono dotate di resistenza all’acqua e alla polvere con grado IP30
  • Tutti gli apparecchi di sistema sono dotati di resistenza all’acqua e alla polvere con grado IP20

 

Ulteriori informazioni di sistema

Select region / language