Interruttori OTDC

Da 16 a 32 A

Semplicemente efficienti

La soluzione più efficiente per interruttori di manovra-sezionatori è disponibile anche come versione UL 508I.

 

Vantaggi

  • Potenza elevata ed efficienza energetica
  • Risparmio su tempistiche di installazione, spazio e costi

 

Caratteristiche

  • OTDC vanta una potenza dissipata molto ridotta ed è idoneo ad applicazioni dotate di una temperatura ambiente elevata. Le correnti nominali non richiedono alcun derating oltre i 60 °C
  • Gli interruttori OTDC offrono svariate tensioni nominali DC fino a 1000 V DC e permettono di controllare fino a tre circuiti elettrici con lo stesso ingombro. Sono disponibili tre opzioni di montaggio: montaggio a porta, su piastra portante e su guida DIN

 

Documenti

 

Select region / language