Da 100 a 800 A
Gli interruttori di manovra-sezionatori OTDC oltre i 100 A assicurano una capacità di interruzione affidabile a tutti i regimi di corrente, senza andare a pregiudicare la sicurezza, l’efficienza e la semplicità.
La configurazione di base è bipolare per 1000 VDC, da 100 a 800 A (IEC 60947) e da 100 a 600 A (UL98B).Le versioni con azionamento laterale sono disponibili per la gamma da 100 a 400 A (UL).
Vantaggi
- Risparmio su tempistiche di installazione e costi
- Ingombro ridotto
- Efficiente dal punto di vista energetico
- Sicurezza e affidabilità
Caratteristiche
- Può essere montato in qualsiasi direzione. L’utente può creare connessioni in entrambe le tipologie grazie all’indipendenza della polarità
- Grazie al nostro circuito di interruzione magnetica duale (Dual Magnetic Breaking, DMB), OTDC garantisce un’interruzione affidabile in spazi strettissimi
- Gli interruttori OTDC vantano una struttura termica eccezionale che riduce le dissipazioni di potenza fino al 50%
- Contatti visibili e installazione completamente a prova di contatto provvista di coperture a scatto