Soluzioni speciali OTDC

Riduci i costi strutturali complessi, le spese di installazione e l’ingombro necessario

 

Soluzioni per circuiti multipli - per vantaggi molteplici
Con gli interruttori OTDC è possibile controllare due o tre circuiti nello stesso momento con un unico interruttore.

 

Collegato sul lato di carico - soluzione compatta con potenza elevata
Incrementa la corrente di uscita fino a tre volte tanto e sfrutta un ingombro ridotto del 37%. Le soluzioni con lato di carico collegato consentono l’impiego di interruttori OTDC in applicazioni in cui sono richieste correnti di uscita di max. 800 A (UL) o 1500 A (IEC).

 

Tensione maggiore - Soluzioni a 1500 V DC
ABB risponde alle richieste del mercato globale: l’OTDC ora è disponibile anche per 1500 V DC da 315 a 500 A (IEC) e da 250 a 400 A (UL).




IEC, 2 x 315/400/500 A IEC, 3 x 315/400/500 A

Diagram5_IEC


UL, 2 x 250/320/400 A UL (messo a terra), 2 x 250/320/400 A

Diagram5_UL





preview

 

Documenti

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language