Griglia fotoelettrica Orion2 Extended
Le griglie fotoelettriche del tipo Orion2 Extended vengono impiegate per il rilevamento del corpo, tipicamente come protezione di accesso, quando è richiesta una funzione di muting. L'ampia portata consente l'uso di specchi deviatori.
Vantaggi
- I sensori di muting vengono collegati direttamente alla griglia fotoelettrica, non è necessario un modulo muting esterno.
- Un pulsante di ripristino locale può essere collegato direttamente alla griglia, non sono richiesti cavi tra il pulsante di ripristino e il quadro elettrico e nessun modulo di controllo separato.
- Ciascuna griglia può controllare gli elementi di azionamento senza un modulo di comando aggiuntivo (funzione EDM).
- Guida di orientamento e angolare ampio per un montaggio semplice.
- I raccordi rotanti semplificano l'orientamento.
- I connettore a innesto M12 accelerano il cablaggio.
- I tubi di protezione e le coperture delle lenti proteggono gli apparecchi in ambienti difficili.
Caratteristiche
- Rilevamento del corpo, da 2 a 4 fasci
- Unità di invio e ricezione
- Fino a 50 m
- Misure compatte
- Funzione di ripristino locale e monitoraggio degli apparecchi esterni (EDM)
- funzione muting
- Tipo 4