Griglia fotoelettrica Orion3 Extended

Griglia fotoelettrica robusta e dall'uso intuitivo per il rilevamento del corpo quando è presente una sorgente del segnale su un solo lato.


Le griglie fotoelettriche del tipo Orion3 Extended vengono impiegate per il rilevamento del corpo, tipicamente come protezione di accesso, quando è richiesta una funzione di muting.

Emittente e ricevitore si trovano nella stessa unità attiva.
I raggi vengono riflessi dall'unità passiva.

Solo l'unità attiva richiede un collegamento elettrico.

  • Vantaggi
  • I sensori di muting vengono collegati direttamente alla griglia fotoelettrica, non è necessario un modulo muting esterno.
  • Un pulsante di ripristino locale può essere collegato direttamente alla griglia, non sono richiesti cavi tra il pulsante di ripristino e il quadro elettrico e nessun modulo di controllo separato.
  • Ciascuna griglia può controllare gli elementi di azionamento senza un modulo di comando aggiuntivo (funzione EDM).
  • Cablaggio inferiore: solo l'unità attiva deve essere allacciata.
  • Guida di orientamento e angolare ampio per un montaggio semplice.
  • I raccordi rotanti semplificano l'orientamento.
  • I connettore a innesto M12 accelerano il cablaggio.
  • Poiché il grado di orientamento viene visualizzato sull'apparecchio, è possibile migliorarlo prima che avvenga un arresto indesiderato.
  • La visualizzazione dettagliata degli errori ne accelera la ricerca.
  • Rilevamento del corpo, da 2 a 4 fasci
  • Unità attiva e passiva
  • Fino a 8 m
  • Profilo robusto
  • Funzione di ripristino locale e monitoraggio degli apparecchi esterni (EDM)
  • Funzione di muting
Orion3_Left_390x400

widgets-jump-question

Accessori

Scelta prodotto e download

Scelta prodotto
Download - Orion3 Extended
Download - Accessori
Per aprire il catalogo dei prodotti eConfigure in una nuova finestra, fai clic qui.
Loading documents
Loading documents
Select region / language