Spot

Dispositivo a raggio singolo per lunghe portate

Spot include un solo raggio fotoelettrico. Dispone di trasmettitore e ricevitore separati che possono essere montati a diversa altezza e angolati intorno ad una macchina utilizzando specchi e staffe. La struttura permette di selezionare a piacere la posizione. 
 

Vantaggi principali

  • Facile da collegare trattandosi di unico raggio fotoelettrico Cat 4 con un solo modulo di controllo
  • Montaggio versatile

Caratteristiche principali

  • Portata fino a 10 o 35 m
  • Modello M18
  • IP67
  • Tipo 4 secondo EN 61496
spot10_390x195r

Are you looking for support or purchase information?

Documenti e prodotti

Documenti
Prodotti
Loading documents
Select region / language