Interruttore di posizione

Dispositivi di rilevamento affidabili

I Interruttore di posizione sono dispositivi elettromeccanici. I contatti sono meccanicamente legati ad un attuatore. Grazie alla combinazione di svariati tipi di attuatori, corpi e contatti, i Interruttore di posizione ABB sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, indipendentemente dalle condizioni ambientali.

I Interruttore di posizione ABB rappresentano il modo più facile e affidabile per convertire i movimenti meccanici in segnali elettrici. Trovate nella nostra ampia offerta l’apparecchiatura più idonea per la vostra applicazione.

Affidabilità in condizioni estreme

Interruttore di posizione con involucro in plastica o metallo sono pensati per gli ambienti più difficili. Un alto grado di protezione fino a IP67 e i contatti ad apertura positiva garantiscono l’affidabilità delle manovre.

Continuità di servizio

I Interruttore di posizione garantiscono il vostro uptime. La loro lunga durata meccanica prevede fino a 30 milioni di manovre con contatti collegati meccanicamente agli attuatori.

Semplicità di installazione

I Interruttore di posizione sono semplici da installare e usare grazie ai tre diversi tipi di connessioni elettriche e alla lunghezza del cavo, per rispondere a ogni specifica di progetto.



Highlight



Informazioni sul prodotto
Selezione del prodotto
Documentazione

Vantaggi principali

  • Affidabilità in condizioni estreme
  • Continuità di servizio
  • Semplicità di installazione

Caratteristiche principali

  • Corpo in plastica o metallo, con grado di protezione IP65 o IP67
  • Possono controllare elevate correnti fino a 10 A
  • Durata meccanica fino a 30 milioni di cicli di manovre
Loading documents


Ha una richiesta?

Ha una domanda riguardo a un prodotto? Vuole ricevere un’offerta? In questo caso, siete invitati a contattarci per telefono, modulo web o e-mail.


CONTATTACI