Moduli di sicurezza programmabili

compatti, potenti e facili da utilizzare


Il concetto Pluto permette una comunicazione, una programmazione e delle modifiche al sistema semplici. Pluto riduce i tempi di installazione sotto vari aspetti. Ad esempio il suo sistema bus di sicurezza facilita il collegamento tra gli armadi di comando secondo PL e/SIL3. I modelli AS-i riducono al minimo il cablaggio ed eliminano contemporaneamente i rischi principali di una connessione impropria.

Il software di programmazione combina delle funzioni collaudate TÜV e una logica di contatto ed è molto facile da utilizzare.
Inoltre possono essere scambiati dati fino a 32 dispositivi Pluto senza configurazione o programmazione della comunicazione.

widgets-jump-question

La nostra offerta

Area download e Pluto Manager

Area download
Pluto Manager
Loading documents

Pluto Manager


Pluto Manager è un software sviluppato su misura per il PLC di sicurezza di Pluto. La programmazione avviene tramite un piano di contatto (KOP). In collegamento con il blocco funzioni si crea quindi la struttura delle vostre funzioni di sicurezza. Il sofware è fornito dei blocchi funzione con certificazione TÜV per l'ampliamento delle funzioni di sicurezza.

Pluto Manager garantisce una panoramica strutturata dei Pluto, gateway e blocchi periferici per grandi e piccoli progetti.
Offre una visione d'insieme e il controllo mediante sensori e attuatori, consente inoltre di rilevare le reazioni.
Pluto Manager include anche i manuali per il software and hardware in uso controllati dal programma.

L'interfaccia consente la richiesta diretta dello stato di entrambe le opzioni bus di Pluto, AS-i e Pluto Bus.

Le funzioni di diagnosi sono disponibili e i dati possono essere esportati.

È necessaria una chiave di licenza per caricare il codice del programma nel modulo Pluto.

Select region / language