Encoder

Encoder assoluti rotanti per un posizionamento sicuro

Gli encoder assoluti rotanti possono essere utilizzati insieme a Pluto per determinare in modo sicuro le posizioni di movimento di una macchina o un impianto. Gli encoder sono disponibili sia in versione a singolo giro che multigiro.
 
Vantaggi principali

  • Comunicazione facilitata e sicura con il PLC di sicurezza Pluto
  • Programmazione facilitata grazie ai blocchi funzione predisposti
  • Monitoraggio sicuro di posizione e velocità

Caratteristiche principali

  • Versioni a singolo giro e multigiro
  • Risoluzione selezionabile, fino a 8192 posizioni/giro
  • Conformità a PL e/SIL3
encoders_pluto_390x195

Are you looking for support or purchase information?

Dati tecnici
Documentazione
Loading documents
Select region / language