Teleruttori AF a 4 poli

Commutazione e controllo - innovativo e in tutto il mondo fino alla massima gamma di potenza

Con la tecnologia di serie AF, i teleruttori AF di ABB stabiliscono nuovi standard per l’industria.

La bobina a controllo elettronico offre numerosi vantaggi rispetto alle alternative convenzionali e, insieme all'ampia gamma di prodotti ABB, consente una configurazione ottimale in qualsiasi momento.

Vantaggi
  • Ottimizza la logistica e riduci i costi amministrativi riducendo il numero di esecuzioni del prodotto
  • Usa il servizio assistenza a livello mondiale e gli stessi prodotti in ogni parte del mondo:
  • la bobina AC/DC da 100-250 V copre tutte le comuni tensioni di rete

Risparmia energia con una riduzione del consumo energetico della bobina fino all'80 %

    Proteggiti dalle cadute di tensione momentanee con la tecnologia AF
  • Caratteristiche
  • Fino a 1000 A AC-1- 690 V, 540 A, uso generico - 600 V

Are you looking for support or purchase information?

Highlights

Scelta prodotto e download

Scelta prodotto
download
Per aprire il catalogo dei prodotti eConfigure in una nuova finestra, fai clic qui.
Loading documents

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language