Protezione RI (Relè di monitoraggio dell'alimentazione di rete)

Gamma CM-UFD protezione rete e installazione elettrica secondo RR/IPE-NR7 – CH 2020

CM-UFD.M31 e CM-UFD.M31M sono relè multifunzione per la connessione alla rete elettrica che vengono installati tra un impianto per energia rinnovabile e la rete pubblica assolvendo così la funzione di protezione per le interfacce. Si tratta di relè innovativi che garantiscono stabilità della rete e impediscono interruzioni dell’alimentazione di corrente. Nei casi in cui i valori di tensione o frequenza della rete pubblica escano dall’intervallo consentito, questi relè modificano il loro stato e separano l’impianto per l’energia rinnovabile dalla rete pubblica inviando un segnale allo sganciatore (ovvero contattori, sezionatori oppure interruttori differenziali per correnti di guasto). Il CM-UFD.M31(M) è inoltre dotato di un’interfaccia di comunicazione Modbus RTU che permette un monitoraggio in remoto nonché il collegamento ad Ability™, la soluzione cloud di ultima generazione di ABB.

Funzionalità
I relè CM-UFD.M31 e CM-UFD.M31M adempiono a diverse funzioni di protezione, tra cui protezione da massima/minima tensione e massima/minima frequenza in conformità ai requisiti della raccomandazione di settore AES NA/EEA-NE7 – CH 2020. Ulteriori funzioni riguardano il monitoraggio della varizione di frequenza (RoCoF) e dello spostamento di vettore, entrambi molto facili da configurare.

cmufd_400x400

ABB_picto_48x48_07_cloud_0246-Large
Connected to ABB AbilityTM

Einfache Installation_v2
Installazione semplice: Per velocizzare di oltre il 60% la messa in servizio e la configurazione

ABB ha messo a punto un manuale di istruzioni chiaro e un menu dalla struttura intuitiva per rendere facile e veloce l’installazione.

Optimale Schnittstelle
Interfaccia perfezionata: Riduzione dei tempi di inattività fino al 70%

È possibile controllare il dispositivo tramite display LC oppure da remoto con il Modbus RTU (solo per il CM-UFD.M31M). In caso di evento nella rete pubblica, gli utenti vengono informati immediatamente. Microcontroller ridondanti assicurano l’affidabilità dei valori e dell’innesco

Kommunikationsschnittstelle
Interfaccia di comunicazione:

Il Modbus RTU (disponibile nel CM-UFD.M31(M)) permette di inviare comandi da remoto, ad esempio per l’innesco del dispositivo, e inoltre semplifica le operazioni di elaborazione dati da remoto. Tramite il Modbus RTU è possibile anche accedere alle informazioni sullo stato del dispositivo.

NA
NA/EEA-NE7-CH 2020:

I relè CM-UFD.M31(M) sono dotati di funzioni di frequenza e tensione in conformità alle raccomandazioni di settore AES NA/EEA-NE7 – CH 2020.

Pratica

Links
Tools
Testo di appalto

Prodotti e documenti

Prodotti
Documenti
Per aprire il catalogo dei prodotti eConfigure in una nuova finestra, fare clic qui.
Loading documents

 

Select region / language