MNS® iS

Completa integrazione


A livello costruttivo, MNS iS è un MCC con scomparto dei cavi di potenza e scomparto di controllo completamente separati per un accesso indipendente. Le unità estraibili sono equipaggiate con sensori intelligenti di misura della corrente, tensione e temperatura di contatto. 

I componenti di controllo e protezione, installati separatamente dai circuiti elettrici, sono connessi al concentratore di dati, che raccoglie tutte le informazioni di manovra e di avviamento/alimentazione e consente di ""distribuire le giuste informazioni al giusto operatore"". Ciò significa che le informazioni sui processi vengono inviate all'operatore addetto ai processi, mentre le informazioni elettriche all'operatore addetto alle manovre elettriche in tempo reale. Le informazioni possono essere fornite anche sulla base del monitoraggio dello stato affinché il personale elettrico di uno stabilimento possa intervenire sul quadro con estrema facilità e mantenerlo in condizioni ottimali, affrontando in modo proattivo le sfide di tutti i giorni. 

Vantaggi

  • Sicurezza senza eguali per la protezione degli operatori e degli impianti
  • Affidabilità, flessibilità e scalabilità
  • Manutenzione semplice e rapida
  • Ingombro ridotto date le dimensioni compatte dei moduli
  • Funzione di "monitoraggio dello stato" del quadro in tempo reale a supporto di una manutenzione proattiva
  • Maggiore disponibilità dell'impianto

Funzioni 

  • Moduli standard per ridurre le varianti a magazzino e ridurre al minimo il tempo medio per la riparazione (MTTR)
  • Moduli di controllo flessibili per un'ampia gamma di applicazioni e una facile configurazione degli interblocchi legati ai processi
  • Schemi di controllo integrati per una facile configurazione
  • Contatto principale con derivatore ad alta precisione integrato che misura corrente, tensione e temperatura, fornendo informazioni precise sul sistema
  • Le interfacce utente e di comunicazione flessibili agevolano l'integrazione, il funzionamento e la navigazione basata sul web
  • Protezione elettronica avanzata per motori

Are you looking for support or purchase information?

Per saperne di più

Prodotti correlati