Nel mondo dell'infrastruttura digitale, i sistemi di raffreddamento sono fondamentali per garantire l'operatività continua ed efficiente dei data center e per proteggere contro costose interruzioni di servizio. Tuttavia, le soluzioni di raffreddamento sono sottoposte ad una pressione sempre maggiore per trovare un equilibrio tra efficienza ed impatto ambientale, rappresentando il 40% del consumo energetico totale di un Data Center.

—
Ridefinisci lo standard di efficienza nei sistemi di raffreddamento dei Data Center con noi!

Le nostre soluzioni per l'avviamento e la protezione dei motori sono progettate per soddisfare le crescenti esigenze dei tuoi sistemi di raffreddamento.
Riducendo l'utilizzo di energia, i rischi di interruzione di servizio e i costi di installazione, ti permettiamo di ottenere un ruolo di riguardo nella ridefinizione dello standard di efficienza nelle soluzioni di raffreddamento dei Data Center.

Download brochure_visual_HVAC Data Center3

—
Cosa otterrai


life cycle managment

Continuità di servizio


Le soluzioni ABB proteggono i motori delle ventole e delle pompe nei sistemi di raffreddamento, riducendo del 10% le possibilità di guasti e prevenendo i tempi di inattività del Data Center.

Energy_efficiency_icon

Efficienza energetica


Riduci l'utilizzo di energia nel pannello di controllo fino all'80% con le nostre soluzioni efficienti e la tecnologia AF, che riduce il calore e l'aumento di temperatura nell'intero sistema.

Easy_to_install_icon

Facile installazione


Riduci i tempi di assemblaggio del pannello di controllo del 50% grazie ai nostri accessori e kit di connessione, risparmiando sui costi di manodopera e installazione, e velocizzando il time to market.

Space_saving_icon

Pannelli di controllo più compatti

Massimizza lo spazio nel pannello di controllo del chiller fino al 35% con le nostre soluzioni, riducendo i costi.


—
Prodotti in evidenza

ABB engineer

Hai bisogno di supporto dedicato per il tuo progetto?

I nostri pacchetti di soluzioni offrono una vasta selezione di ciò che possiamo offrire. Tuttavia, comprendiamo che ogni progetto è unico e richiede un approccio personalizzato. Per questo motivo, i nostri esperti sono sempre disponibili a lavorare con voi per creare soluzioni personalizzate che soddisfino le vostre specifiche esatte.
Contattaci e vi risponderemo al più presto!

ABB engineer
Select region / language