TruONE: Il primo vero ATS all-in-one al mondo

TruONE®. La nuova frontiera dei sistemi di alimentazione critical power.

TruONE® è il nuovo e primo vero commutatore automatico o ATS (Automatic Transfer Switch) al mondo appositamente sviluppato per offrire in un’unica unità le funzioni di sezionamento e controllo. Collaudato ben oltre i requisiti standard: le prestazioni di TruONE® sono in grado di garantire sempre l’alimentazione costante in applicazioni critical power. 

Il suo design salvaspazio riduce sensibilmente il numero di cavi e connessioni, garantendo un’installazione rapida e offrendo un’affidabilità superiore. La sua funzione di manutenzione predittiva e i componenti modulari riducono i tempi di inattività e i costi di assistenza. Inoltre, diversamente dalla altre tipiche soluzioni ATS, TruONE® permette di effettuare le operazioni d’emergenza manuali anche sotto carico, in modo da poter ripristinare velocemente l’alimentazione in caso di malfunzionamento di un’apparecchiatura. 

TruONE® apre nuove e importanti frontiere in materia di progettazione ed è una vera rivoluzione per i sistemi di alimentazione critical power.

Un ATS adatto ad ogni esigenza

Un ATS adatto ad ogni applicazione

Parte del portafoglio ABB EcoSolutionsTM

Il programma ABB EcoSolutions™ offre piena trasparenza sugli impatti ambientali durante l'intero ciclo di vita del prodotto. I prodotti del portafoglio sono conformi a una serie di indicatori chiave di prestazione definiti nel quadro di circolarità di ABB e sono dotati di una dichiarazione ambientale di prodotto esterna verificata da terze parti (ISO 14025). Clicca QUI per saperne di più su ABB EcoSolutions.

TruONE ATS. Facile. Efficiente. Veloce

Infografica TruONE

Tools and Support

Virtual HMI

Prodotti correlati

Materiale per il progettista
Altri download
Video
Loading documents

 

Select region / language