Commutatori automatici - Serie Compact ATS

Compatti senza compromessi

La nuova serie Compact ATS (Automatic Transfer Switch) è esattamente questo: una soluzione all-in-one compatta, economica e innovativa in grado di offrirvi tutto ciò che cercate in fatto di sicurezza e prestazioni in un prodotto che deve alimentare le vostre risorse più preziose. Un dispositivo di commutazione automatica non deve necessariamente essere complesso e di difficile utilizzo. Rispetto alle soluzioni tradizionali, la serie Compact ATS di ABB vanta un funzionamento al 100% più semplice e dimensioni al 40% più compatte.

Sicurezza e protezione
Tutti i componenti sotto tensione dei dispositivi sono completamente racchiusi in involucri, senza cablaggi esposti, per impedire ogni rischio di contatto diretto. In caso di emergenza o per l'esecuzione di test, una maniglia esterna facilmente accessibile garantisce in tutta sicurezza il facile trasferimento automatico tra fonti (elettriche o non elettriche).

Ingombro ridotto
Il dispositivo è stato progettato per essere compatto e totalmente chiuso. Rispetto a una soluzione tradizionale, i dispositivi della serie Comapct ATS occupano il 40% di spazio in meno. Grazie al design all-in-one, non sono necessari accessori aggiuntivi. Non c'è nemmeno bisogno di un'ulteriore fonte di alimentazione esterna.

"Per tutte le tasche"
L'economicità è un'altra caratteristica distintiva di questi dispositivi. Le funzionalità disponibili sono state selezionate con cura per soddisfare i requisiti di mercato, senza aggiungere caratteristiche di nicchia che ne innalzassero il prezzo. È semplice, affidabile e funzionale.

La gamma Compact ATS include automatic transfer switches da 40 a 125 A (IEC), in due versioni:

  • OTM_C20D - Per applicazioni rete-rete. Versione fissa con tempi di ritardo e soglie di tensione predefiniti.
  • OTM_C21D - Per applicazioni rete-rete e rete-Genset. Versione regolabile con ritardi di commutazione e commutazione inversa configurabili. Soglie regolabili di sovratensione e
    sottotensione.

Come possiamo essere d’aiuto?

Scopri anche

Download
Altri download
Dati tecnici
Video tutorial
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Select region / language