Commutatori automatici

Soluzione completamente automatica

Assicurate la vostra trasmissione dell'energia con i commutatori automatici ABB da 160 a 1600 Ampere. Le loro funzioni e caratteristiche tecniche li rendono idonei per svariate applicazioni: impianti industriali, porti, aeroporti e centri dati.
 
Sono disponibili tre tipi di unità di controllo con diversi livelli di funzionalità: OMD200, OMD300 e OMD800.
 

  • Riduzione dei costi di installazione e degli ingombri
    La comodità di cablaggio e l'ampia gamma di accessori rendono l'installazione estremamente flessibile e facilitano successivi ammodernamenti del sistema.
  • Utilizzo ottimale dello spazio
    Struttura compatta che consente l'installazione in cassette di dimensioni inferiori.
  • Riduzione del tempo di fermo macchina/impianto e dei costi di manutenzione
    Il motore è protetto da un fusibile contro le sovracorrenti. L'apparecchio può essere azionato manualmente sotto carico in qualsiasi situazione.
  • Facilità d'uso
    Le unità di controllo OMD presentano un'interfaccia di facile utilizzo. Il menu è disponibile in otto diverse lingue.

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

Prodotti correlati

 

Download
Loading documents
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla Newsletter
Select region / language