Sezionatori con fusibili motorizzati

Idonei per il controllo remoto

La nostra gamma di sezionatori con fusibili motorizzati OSM (IEC) è adatta per il controllo remoto ed offre prestazioni affidabili in qualsiasi situazione.
 

  • Riduzione dei tempi e dei costi di installazione e degli ingombri
    La struttura compatta associata alla comodità di cablaggio e ad un motore non richiedente manutenzione fanno della gamma OSM la soluzione ottimale per installazioni con controllo remoto.
  • Sicurezza e affidabilità
    Il motore è protetto da un fusibile contro le sovracorrenti. Oltre che in remoto, l'apparecchio può essere azionato anche manualmente.
  • Alte prestazioni
    La struttura dei contatti in combinazione con il fusibile consente la rapida eliminazione del guasto e mantiene il livello di protezione perfino dopo il verificarsi di un guasto. 

Come possiamo essere d’aiuto?

Scopri anche

 

Download
Altri download
Dati tecnici
Loading documents
Loading documents

 

Correlati

 

Numero verde
800.551.166

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language