System pro E® energy

Si adatta alle tue esigenze e ottimizza il tuo tempo

System_Prom_E_energy_copertina_1205px

La gamma System pro E® energy è il nuovo punto di riferimento nel mercato dei quadri elettrici di distribuzione elettrica secondaria fino a 800A che offre soluzioni di grande flessibilità grazie a performance di eccellenza garantite da un ampio numero di configurazioni, velocità di assemblaggio e semplicità in tutte le fasi di lavorazione del quadro, dalla progettazione all'assemblaggio,alla messa in servizio.

La serie è progettata in conformità alle recenti norme internazionali in sinergia con le apparecchiature di bassa tensione ABB.

System pro E energy si compone di strutture in lamiera di acciaio verniciata RAL 7035 con finitura bucciata in kit System pro E energy L IP43 e strutture monoblocco System pro E energy M IP55, entrambe installabili sia a parete sia a pavimento.

A completare il tutto System pro E energy Combi che raggruppa un’ampia e completa gamma di componenti interni, accessori e sistemi di distribuzione in comune alle due strutture.

Vantaggi principali

easy-simple-flexible3
Flessibilità

Nella realizzazione di molteplici configurazioni
adatte ad ogni ambiente

quick-assembly3
Velocità

Grazie a soluzioni innovative di montaggio

pict_semplicita
Semplicità

Nella scelta dei codici d’ordine che compongono la soluzione

La nostra offerta

sub-distribution-boards-System-pro-E-energy-L_292x146
System pro E® energy L

La gamma si compone di Strutture ed Estensioni fornite in kit per realizzazioni a parete e pavimento con grado di protezione IP30 (senza porta) e IP43 (con porta), per applicazioni in
ambito industriale, terziario e civile fino a 800A

sub-distribution-boards-System-pro-E-energy-M_293x146
System pro E® energy M

La gamma si compone di strutture fornite in versione monoblocco per realizzazioni a parete e pavimento con
grado di protezione IP30 (senza porta) e IP55 (con porta) per applicazioni in
ambito industriale, terziario e civile fino a 800A

sub-distribution-boards-System-pro-E-energy-combi_292x146
System pro E® energy Combi

Il nuovo sistema di assemblaggio interno comune alle gamme System pro E® energy L
e System pro E® energy M che grazie
ad un innovativa tecnologia ad aggancio rapido permette un montaggio comodo
e senza fatica.

 

Correlati

 

Download
Altri download
Dati tecnici
Video

Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language