Guaine industriali plastiche e metalliche

Proteggiamo i tuoi cavi durante l’utilizzo con le guaine industriali. Nessuna condizione ci ferma.

guaine industriali e protezione cavi elettrici

Le tue macchine, i tuoi impianti dipendono da cavi in perfette condizioni per poter funzionare in sicurezza e continuità di servizio. Per questo proteggerli è la nostra priorità quotidiana, offrendoti una gamma di prodotti che ti consente di preservare i cavi in tutto il ciclo produttivo. Abbiamo progettato i nostri prodotti per affiancarti in tutte le fasi produttive, dai collegamenti alla rete, alla movimentazione dei bracci meccanici, fino alla manutenzione, così che le tue macchine, ma soprattutto le tue persone possano operare nella massima sicurezza e miglior efficienza. Sappiamo che le guaine industriali non sono tutte uguali, per questo ci pensiamo noi a suggerirti la selezione per ogni occasione.

Ti affianchiamo nelle situazioni più critiche: generazione dell'energia, robotica, settore alimentare, raffinazione, trattamento delle acque reflue, applicazioni ferroviarie, infrastrutture, perforazione offshore, settore minerario, turbine eoliche, pannelli solari, veicoli fuori strada, ecc.

ABB offre sistemi di guaine e raccordi per:

  • Protezione da temperature estreme
  • Protezione dalla corrosione e da avverse condizioni ambientali
  • Protezione dall'ingresso di liquidi
  • Protezione per ambienti esplosivi
  • Continuità di servizio
  • Minor tempo di installazione e costi ridotti di manutenzione

Come possiamo essere d’aiuto?

I prodotti ABB per la protezione dei cavi

canalizzazione

Scrivici

Contattaci

Oppure vai alle

> FAQ

In evidenza

Soluzioni per settore

PMA Rail treni ed infrastrutture trazione

Rail: treni ed infrastrutture

Le soluzioni per la trazione
veicoli specializzati harnessflex abb guaine e raccordi industriali automotive

Veicoli specializzati

Le soluzioni per i tuoi veicoli e macchinari per l’agricoltura, ruspe,
bus e camion, veicoli speciali, veicoli militari
machine-building ABB PMA guaine e raccordi industriali oems macchine utensili

Costruttori di macchine

Le soluzioni per i costruttori di macchine 
ABB guaine industriali per la robotica automazione macchine utensili

Automazione e robotica

Le soluzioni per la robotica e l’automazione
Adaptaflex ABB costruzioni guaien e raccordi industriali

Costruzioni ed infrastrutture

Le soluzioni per le infrastrutture
oil and gas atex kopex ex ABB guaine industriali palastiche e metalliche
food and beverage alimentare farmaceutico cometico abb pma adaptaflex guaine industriali plastiche e metalliche raccordi

Food & Beverage, Farmaceutico e cosmetico

Scopri inoltre il resto del portfolio ABB dedicato al mondo a rischio di contaminazione batterica qui
telecommunicatio ABB PMA Adaptaflex guaine e raccordi industriali TELCO

Telco

Le soluzioni per le telecomunicazioni
Energy PMA ABB guaine e raccordi industriali

Energia

Le soluzioni per i grandi impianti energetici
Marine ABB PMA Adaptaflex guaine e raccordi industriali

Marine

Le soluzioni per il marine

Perché scegliere un sistema di protezione cavi ABB?

Range ed esperienza: con la nostra esperienza trentennale, abbiamo il range di prodotti più ampio sul mercato, certificato per l’Italia e per l’esportazione, con UL, UR e CSA. Tu ne hai bisogno, noi ce l’abbiamo 
Sappiamo quanto sia importante mantenere la continuità di servizio nel tuo impianto, per questo abbiamo una linea dedicata a ogni aspetto del tuo processo produttivo
La protezione completa: oltre alle nostre guaine, ti garantiamo la sicurezza di una protezione a 360° grazie alla combinazione con i nostri raccordi

Strumenti e servizi

mdrThumb
Scopri i nostri rivenditori

 

Correlati

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language