Protezione dei cavi schermati - Shield-Kon

Shield-Kon® l’esclusivo brevetto ABB che ti consente di proteggere i tuoi cavi schermati da interferenze di segnale

Shield-Kon
Migliaia di segnali vengono costantemente inviati da un dispositivo all’altro, e sempre più diffuso è l’utilizzo di cavi schermati per garantire la qualità della trasmissione proteggendola da interferenze e disturbi. ABB Shield-Kon® è la soluzione facile, rapida e sicura che ti consente di risolvere una delle principali criticità nell’utilizzo di cavi schermati: la ripresa di massa. Con ABB Shield-Kon® non rischierai più di danneggiare i tuoi cavi a seguito di saldature spesso invasive e complicate ma potrai svolgere l’operazione di ripresa di massa con un semplice crimpaggio della durata di pochi secondi, ripetibile in serie.

Shield-Kon® è la soluzione di ABB che ha portato la tecnica del crimpaggio (a freddo) alla ripresa di massa della schermatura dei cavi e che ha portato ad un loro utilizzo nell’industria aeronautica, aerospaziale e in applicazioni industriali e militari (MIL-F-21608).

Come possiamo essere d’aiuto?

I prodotti ABB per connettere i cavi

 

CTA-cataogo-shieldkon

 

canalizzazione
Contattaci

Oppure vai alle

> FAQ

 

In evidenza

ABB_Connettore Shield-Kon in due pezzi a crimpatura circolare
Crimpaggio a freddo per la ripresa dei cavi schermati

Ovunque siano utilizzati dei cavi schermati esiste il problema di creare dei punti di ripresa di massa della schermatura permanenti, facilmente e velocemente realizzabili.

I metodi tradizionali prevedono la trecciatura dello schermo o la saldatura sullo stesso di cavi di ripresa ma entrambi i metodi comportano il rischio di danneggiare i conduttori sottostanti, il dielettrico, specie se vi è un apporto di calore durante l’operazione. Inoltre l’uso di metodi di saldatura a stagno potrebbero andare in conflitto con le più recenti normative Europee sull’uso di questi cavi.

Scegli il prodotto giusto ed installalo correttamente, leggi la nostra guida all’installazione.

 

Perché scegliere i sistemi per la ripresa dei cavi schermati ABB

Qualità del collegamento

  • Contatto su tutta la circonferenza del cavo: garantisce ottima tenuta meccanica e bassa resistenza elettrica
  • Collegamento isolato: inibisce il formarsi di ossidazione nel tempo

Semplicità e velocità di installazione

  • Crimpatura a freddo di rapida esecuzione: operazione standardizzabile e ripetibile nel tempo che mantiene immutato il livello qualitativo del collegamento
  • Facile utilizzo: il sistema di codifica a colori consente di individuare in modo molto rapido i connettori da utilizzare

Sicurezza e protezione del cavo

  • Non dovendo saldare, si elimina la possibilità di danneggiare il cavo con l’apporto di calore

 

Strumenti e servizi

mdrThumb
Scopri i nostri rivenditori

 

Correlati

 

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language