Guaine PMA: protezione delle persone e dei cavi

Guaine e raccordi industriali plastici ad alte prestazioni

raccordi

PMA offre una vasta gamma di tipi di guaine industriali monostrato e multistrato diverse, per soddisfare le esigenze altamente tecniche di protezione delle persone e dei cavi.

Le guaine PMA di ABB sono la soluzione perfetta ovunque i cavi siano installati ed esposti a stress meccanici e pericoli ambientali. Esplora la nostra gamma completa e tutte le sue applicazioni: dai veicoli su rotaia e relative infrastrutture alle macchine industriali, dagli impianti elettrici delle navi a quelli per la generazione dell’energia solare ed eolica, dall'edilizia alle telecomunicazioni, passando per le apparecchiature mediche.

Una qualità senza paragoni e una versatilità che ci ha resi famosi in tutto il mondo fanno dei prodotti PMA di ABB Installation Products la soluzione perfetta per ogni tipo di applicazione bordo macchina statica o dinamica, di movimentazione e torsione.

La nostra offerta di guaine e raccordi industriali PMA

Ad ogni guaina il suo raccordo.

  • Scegli un unico produttore per:
  • Per mantenere attive le certificazioni, i test e garanzie
  • Per essere sicuro al 100% della compatibilità dei prodotti
  • In caso di estensioni o modifiche nel tuo impianto avrai un unico referente

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

 

catalogo PMA Italia guaine e raccordi industriali ABB

 

In evidenza

 

Da pioniere a leader del mercato

La protezione tramite corrugati plastici è quello in cui siamo specializzati da più di 30 anni, dopo averla inventata nella sede di produzione PMA ABB ad Uster (Svizzera), vicino a Zurigo. La maggior parte di ciò che produciamo per il mercato mondiale viene realizzato in questo stabilimento. Anche il nostro reparto di ricerca e sviluppo si trova qui.

Dal 1975 ABB sviluppa, produce e distribuisce sul mercato i sistemi PMA per la protezione dei cavi. L’alta qualità dei nostri prodotti è il motivo per cui possiamo vantarci della leadership di mercato in tutto il mondo. La nostra gamma di oltre 6.500 prodotti offre ai clienti la protezione di cui hanno bisogno su scala globale. I prodotti PMA sono la soluzione ideale per molti settori e sono perfetti per l’automazione, la costruzione di macchine, la robotica e tutte le applicazioni in cui i cavi di alimentazione e dati richiedono una protezione affidabile.

Da-pioniere-a-leader-del-mercato

Definizione di nuovi standard e tendenze

Le esigenze dei clienti sono una priorità assoluta per ABB PMA, e ogni giorno ci impegniamo per garantire che le nostre guaine industriali possano soddisfarle pienamente. Offriamo soluzioni per la protezione dei cavi per rispondere ai requisiti di qualsiasi tipo di applicazione. L'offerta ABB va dagli elementi di base fino ai prodotti high-tech più sofisticati. Siamo in grado di sviluppare soluzioni di sistemi e prodotti speciali, progettati per rispondere a necessità specifiche dei nostri clienti. Le intense attività di ricerca e sviluppo, rivolte tra l’altro al settore dei nuovi materiali, sono una delle principali ragioni per cui i prodotti PMA continuano a fissare nuovi standard, nonché le tendenze del mercato della protezione dei cavi. Questo impegno, unitamente alla qualità eccezionale dei nostri prodotti, ci ha permesso di costruire una reputazione eccellente nella collaborazione con aziende leader a livello mondiale.
Definizione-di-nuovi-standard-e-tendenze

 

I prodotti PMA sono certificati secondo i più severi test, nei nostri laboratori dedicati

-> Scopri la lista completa delle nostre certificazioni e i test eseguiti sui nostri prodotti

 

multilayer_390x260

Vantaggi ABB PMA Guaine e raccordi industriali

Un sistema sicuro, affidabile e facile da installare

  • Connessioni a prova di vibrazioni
  • Resistenza del collegamento del sistema
  • Protezione dell’ingresso conforme a metodi di test riconosciuti
  • Elevata resistenza agli urti anche alle basse temperature
  • Elevata resistenza alla compressione (carico di picco)
  • Resistenza a lungo termine alla piegatura inversa
  • Buona resistenza chimica
  • Protezione antincendio (infiammabilità e produzione di fumo)
  • Buona resistenza alle intemperie
  • Resistenza all’usura

…e molto altro ancora

 

Strumenti e servizi

mdrThumb
Scopri i nostri rivenditori

 

Correlati

 

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language