Interruttori di manovra-sezionatori manuali

Alte prestazioni, soluzione compatta

La gamma di interruttori di manovra-sezionatori OT è adatta per vari tipi applicazioni, fra cui controllo di macchinari, distribuzione dell'energia, centri controllo motori o impianti fotovoltaici.
 

  • Riduzione dei tempi e dei costi di installazione e degli ingombri
    Gli apparecchi possono essere installati in qualsiasi direzione. Le diverse opzioni di montaggio, la struttura modulare e l'ampia gamma di accessori rendono l'installazione estremamente flessibile.
  • Migliore utilizzabilità
    Sezionatori di terra appositamente integrati con possibilità di montaggio a pavimento e comando ruotato di 90°.
  • Tempo di progettazione ridotto 
    Modelli con ampia distanza di fase studiati per una disposizione standard delle sbarre dei quadri.
  • Alte prestazioni
    Gli interruttori di manovra-sezionatori OT possono essere utilizzati nelle applicazioni più critiche.

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

 

Prodotti correlati

 

Download
Dati tecnici
Tools
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language