Portafusibili a 800 e 1000 Volt AC per la protezione degli inverter di stringa

Questi portafusibili ABB soddisfano tutti requisiti per garantire una protezione sicura e affidabile negli impianti fotovoltaici con inverter di stringa

Le gamme InLineII, EasyLine XLP e SlimLine XRG offrono prestazioni elevate, sicurezza, convenienza e facilità di installazione per la protezione di quadri combiner in AC e quadri elettrici.

Alte prestazioni

  • 800/1000 V in corrente alternata
  • Categorie di utilizzo AC-22B con una corrente di esercizio nominale di fino a 630 A
  • Protezione da cortocircuito fino a 120 kA

Convenienza e facilità

  • Disponibili soluzioni per interasse sbarre di 50 mm, 60 mm, 100 mm e 185 mm
  • Disponibili kit per installazione nelle carpenterie System Pro-E Power
  • L'ampia varietà di morsetti per cavi e capicorda consente un'installazione flessibile

Sicurezza e protezione

  • Due versioni disponibili: sicurezza essenziale e potenziata tramite il monitoraggio elettronico dei fusibili (EFM)
  • Funzionalità di monitoraggio elettronico dei fusibili (EFM) disponibile fino a 800 V CA
  • Elevato grado di protezione frontale, a partire da IP30 in posizione chiusa

Come possiamo essere d’aiuto?

Correlati

 

Download
Certificati

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci