Interruttore rilevamento guasti da arco elettrico DS-ARC1

Massima sicurezza, facilità di installazione

Protezione contro i guasti da arco elettrico in serie e in parallelo: il nuovo interruttore DS-ARC1 di ABB garantisce la protezione da incendi dovuti a guasti elettrici, oltre alla protezione magnetotermica e differenziale.

Gli interruttori DS-ARC1 si possono impiegare in maniera flessibile e sono dotati di numerose funzioni aggiuntive, quali il monitoraggio funzionale a LED, l’indicazione della posizione dei contatti (CPI) , il pulsante di controllo e l’autotest.

Vantaggi

  • Prevenzione incendi da arco elettrico
  • Protezione completa in soli 3 moduli
  • Compatibilità con gli accessori System Pro M compact®
  • Monitoraggio funzionale a LED

Proprietà

  • Semplicità di installazione (dall’alto o dal basso)
  • Pulsante di test per la verifica della corretta funzionalità dell’apparecchio (AFDD)
  • Pulsante di test per la verifica della corretta funzionalità dell’apparecchio (differenziale)
  • Autotest interno
  • Conformità alle norme IEC/EN 62606; IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1

    DS-ARC-1_RZ_292X292

    Come possiamo essere d’aiuto?

    Tutto ciò che occorre sapere

     

    Download
    Altri download
    Dati tecnici
    Loading documents
    Select region / language