Protezione contro guasti da arco elettrico

Dispositivi di rilevamento di arco elettrico Arc Fault Detection Device (AFDD)

Ogni anno in tutta Europa si registrano più di due milioni di incendi, oltre un terzo dei quali è imputabile ad anomalie dell'impianto elettrico.

Grazie al rilevamento tempestivo di guasti da arco elettrico e alla disconnessione del circuito coinvolto, S-ARC1 e DS-ARC1 offrono una protezione affidabile e completa in qualsiasi tipo di edificio.


Aspetti salienti
  • Funzione AFDD associata a un interruttore magnetotermico (S-ARC1) o a un magnetotermico differenziale (DS-ARC1)
  • Prevenzione affidabile dei rischi di incendio generati da arco elettrico
  • Conformità alla norma IEC/EN 62606. 
  • Installazione rapida e semplice
  • Protezione da sovratensioni oltre i 275 V

Come possiamo essere d’aiuto?

Tutto ciò che occorre sapere

Download
Altri download
Loading documents
Select region / language