Interruttori S-ARC1: Rilevamento di guasti da arco elettrico e protezione magnetotermica integrata

Massima sicurezza, facilità di installazione

Protezione contro i guasti da arco elettrico in serie e in parallelo:  il nuovo interruttore S-ARC1 di ABB combina tutto ciò che serve per la protezione da incendi dovuti a guasti elettrici.

Gli interruttori S-ARC1 si possono impiegare in maniera flessibile e sono dotati di numerose funzioni aggiuntive, quali il monitoraggio funzionale a LED, l’indicazione della posizione dei contatti (CPI) , il pulsante di controllo e l’autotest.

Vantaggi:

  • Prevenzione incendi da arco elettrico
  • Combinabili con interruttori differenziali puri F200
  • Compatibilità con gli accessori System Pro M compact®
  • Monitoraggio funzionale a LED

Proprietà:

  • Semplicità di installazione con cavi o barrette di collegamento (dall’alto o dal basso)
  • Pulsante di test per la verifica della corretta funzionalità dell’apparecchio
  • Autotest interno
  • Conformità alle norme IEC/EN 62606; IEC/EN 60898-1

Come possiamo essere d’aiuto?

Tutto ciò che occorre sapere

 

Download
Altri download
Video
Dati Tecnici
Loading documents

 

Select region / language