ABB Ability™ InSite Energy Pro

Elevare l'efficienza energetica fino al cloud

Nel panorama energetico odierno, sempre più complesso e caratterizzato dall'integrazione di fonti rinnovabili e carichi elettrici come pompe di calore e caricabatterie per veicoli elettrici, la gestione efficiente dell'energia è diventata più complessa, soprattutto per quei dispositivi che gestiscono molteplici applicazioni. Per affrontare queste sfide, ABB Ability™ InSite Energy Pro fornisce una piattaforma completa basata su cloud per una gestione energetica intuitiva e multi-sito.

Grazie a dashboard personalizzabili che forniscono informazioni utili, gli utenti possono effettuare benchmark delle prestazioni e identificare opportunità di risparmio energetico, mentre il monitoraggio in tempo reale e la reportistica automatizzata migliorano l'efficienza energetica e supportano la conformità alle normative sulla sostenibilità.

Elevare l'efficienza energetica fino al cloud

InSite Energy Pro Compact
Facile implementazione e retrofit
  • Riduzione della complessità, dei costi e dello spazio con una sola unità di controllo come gateway principale 
  • Facile retrofit e aggiornamento dell'installazione esistente in qualsiasi momento, riducendo al minimo l'impatto sulle funzionalità dell'edificio 
  • Possibilità di integrazione e connessione con altri sistemi di terze parti, utilizzando i dati provenienti dal cloud per arricchire l'ecosistema dei dati elettrici 
InSite Energy Pro Multisite
Gestione energetica intuitiva
  • Interfaccia di facile utilizzo con visualizzazione multi-sede, indicatori di stato e dettagli completi dell'immobile
  • Cruscotti personalizzabili con un'ampia gamma di widget per visualizzazioni personalizzate in base alle esigenze di ciascuna applicazione 
Decision-making
Accelerare il processo decisionale
  • Monitoraggio remoto dei dati energetici in tempo reale, panoramica dei KPI e avvisi per tenere sempre informati e consentire un comportamento proattivo 
  • Controllo manuale di carichi selezionati per intervenire rapidamente in caso di situazioni critiche 
  • L'analisi dei benchmark consente di confrontare dispositivi, gruppi o proprietà diverse per identificare le aree di miglioramento. 
InSite Energy Pro Reporting
Reporting e trasparenza dei dati energetici
  • Report completi che aggregano diverse fonti di dati per mostrare l'utilizzo dell'energia e la distribuzione dei costi tra i diversi siti 
  • Rende i dati energetici più accessibili e trasparenti, tenendo aggiornati gli utenti sulle prestazioni complessive e sui KPI 
  • Supporta la conformità alle normative sull'efficienza energetica (ad es. ISO 50001) 
     

Esplora il Cloud

Architettura del sistema

L'unità di controllo del sistema di gestione dell'energia InSite, SCU200, gestisce l'energia attraverso vari dispositivi, come interruttori, contatori e ricarica per veicoli elettrici (EV) e funge da gateway centrale.

Collegato ad ABB Ability™ InSite Energy Pro, gli utenti possono ottenere una visione olistica del loro ecosistema energetico, facilitando la gestione dei carichi, l'ottimizzazione delle prestazioni e la riduzione dei costi.

Le funzionalità chiave includono:

  • Cruscotti energetici personalizzabili
  • Panoramica di proprietà multi-sede
  • Gestione delle risorse per tenere traccia dei dispositivi collegati
  • Funzionalità di controllo manuale
  • Analisi di benchmark
  • Impostazione degli allarmi per essere avvisati in caso di situazioni critiche
  • Esportazione di report da condividere con le parti interessate e le autorità

Applicazioni principali


Edifici commerciali

Diverse aziende operano su più sedi, ognuna delle quali ha esigenze uniche di gestione e rendimento energetico. Senza gli strumenti giusti, navigare in queste complessità può essere difficile. 

L'implementazione di una soluzione completa per la gestione dell'energia può semplificare le operazioni, garantire la sostenibilità, riducendo al contempo i costi. 


InSite Energy Pro_multi-dwelling
Unità abitative multiple

Le unità abitative multiple presentano diverse esigenze di gestione energetica. I proprietari di immobili richiedono un approccio completo per supervisionare l'utilizzo dell'energia, mentre gli inquilini cercano modi per rimanere informati e migliorare le loro pratiche di gestione energetica. 

Con una piattaforma centralizzata come ABB Ability™ InSite Energy Pro, gli stakeholder possono accelerare il processo decisionale basato su dati energetici in tempo reale, approfondimenti e analisi di benchmark, consentendo una gestione efficace dell'energia e dell'efficienza operativa.

FAQ


Quali gateway sono in grado di connettersi a InSite Energy Pro?

L'unità di controllo principale del sistema di gestione energetica, SCU200, è l'unico gateway in grado di connettersi a InSite Energy Pro. L'unità di controllo SCU100 non è in grado di connettersi a InSite Energy Pro. 

Come funziona il processo di messa in servizio del dispositivo? È necessario uno strumento separato?

Non è necessario alcuno strumento o software separato. La messa in servizio viene eseguita sul web server SCU200 come avviene tradizionalmente. Una volta avviato il processo di messa in servizio nel cloud, i dispositivi collegati al web server verranno riconosciuti automaticamente nel cloud. 

Perché ho bisogno di un'app Authenticator?

L'app Authenticator ci consente di verificare le credenziali dell'utente e di aderire agli standard di sicurezza informatica. Per gli utenti iOS, l'app Authenticator può essere scaricata dall'App Store. Per gli utenti Android, può essere scaricata dal Google Play Store.

Che tipo di dispositivi si possono configurare o visualizzare in InSite Energy Pro?

Tutti i dispositivi che possono essere tecnicamente collegati alla SCU200 (secondo i suoi protocolli di comunicazione) possono essere configurati e visualizzati in InSite Energy Pro. I widget disponibili consentono diversi tipi di visualizzazione in base alla natura di ciascun dispositivo.

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla Newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language