Dispositivi per il monitoraggio dei consumi elettrici

Gestisci il tuo impianto elettrico e monitora il consumo di energia

smarterenergymanagement_header_1183x353

La gestione dell'energia è una delle maggiori sfide in qualsiasi azienda e applicazione.

Nel settore industriale e per le apparecchiature di produzione, il consumo di energia ha un impatto enorme sul costo delle operazioni e i gestori delle strutture sono consapevoli che i sistemi di misura e monitoraggio dell'energia sono importanti per ridurre i costi energetici.

Un edificio commerciale o residenziale ad alta efficienza energetica riduce i costi di manutenzione e di servizio e diminuisce le emissioni di gas a effetto serra e il consumo di energia.

ABB offre una vasta gamma di dispositivi per l'efficienza energetica e soluzioni di misura avanzate che assicurano il monitoraggio del consumo di elettricità, dall'energia in entrata fino all'ultima linea, contribuendo alla gestione dell'energia e alla riduzione del consumo di energia.


Vantaggi:

  • Nuove potenziali opportunità di risparmio grazie a informazioni dettagliate sul consumo di energia
  • Ripartizione dei costi dell'energia
  • Supervisione delle linee delle correnti in alternata e continua
  • Misurazione affidabile dell'energia da basse ad alte correnti

Come possiamo essere d’aiuto?

In evidenza

Gamma prodotti

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language