EQmatic

Gateway Ethernet con Webserver integrato

Il gateway ABB EQmatic è una soluzione compatta per monitorare, registrare, visualizzare e analizzare l’energia e i dati dei consumi dei contatori di energia, gas, acqua e temperatura via  M-Bus. È possibile configurare l’interfaccia web personalizzandola in base ai propri requisiti, identificare allacci abusivi alla propria rete elettrica e ottimizzare i costi dell’energia in modo sostenibile.
La messa in servizio il funzionamento sono attuati tramite interfaccia web. 
I dispositivi EQmatic offrono svariate funzione di analisi per un monitoraggio dettagliato: analisi dello storico dei dati, funzioni di benchmark, analisi dei costi legati ai consumi dei carichi, visualizzazione dei valori istantanei e molto altro. La dashboard personalizzabile fornisce una rapida panoramica dei dati di misura più rilevanti e dei grafici analitici personalizzabili dall’utente. 
Sono disponibili diverse funzioni di esportazione (E-mail, FTP) e varie opzioni di connettività (Modbus/TCP, RestAPI) per l’integrazione all’interno di sistemi di supervisione come SCADA, BMS e altro.

Vantaggi principali:

  • Riduzione dei costi e aumento del risparmio energetico
  • Supporto nell'implementazione negli energy management systems (ad es. ISO 50001)
  • Installazione e messa in servizio semplice e immediate, senza la necessità di software specifici 
  • Integrazione indipendente dal produttore del contatore (per contatori di energia, gas, acqua o temperatura) grazie alla configurazione personalizzabile

Caratteristiche principali:

  • Rilevamento automatico tramite comunicazione M-bus dei contatori ABB EQ meter (serie A e B)
  • Archiviazione locale dei dati e possibilità di condivisione dei dati 
  • Possibilità di integrazione in ABB Ability™ EAM (Energy Asset Manager) 
  • Analisi grafica dei dati con dashboard, diagrammi e possibilità di esportazione dei dati
  • Interfaccia utente personalizzabile
QA_S4_64_1_392X196
Download
Altri download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi

Iscriviti alla newsletter
Select region / language