Multimetri M1M 15 e M1M 20

La misura, resa semplice

Scopri la nuova gamma di multimetri ABB M1M 15 e M1M20, una soluzione semplice per qualsiasi applicazione standard negli edifici e nell'industria, che offre esattamente ciò che serve per monitorare l'impianto elettrico in un unico dispositivo.

I nuovi multimetri M1M consentono di coprire in modo semplice le principali esigenze di sottomisura e monitoraggio negli edifici commerciali e industriali, sia di piccole che di medie/grandi dimensioni, ad esempio all'interno di quadri di rifasamento, centri di controllo motori o quadri di sottodistribuzione.

M1M-10_M1M-20

Come possiamo essere d’aiuto?

 

La nostra offerta

power-meter-product-range-M1M-15-min
M1M 15

M1M 15 è un multimetro multifunzione completo per il monitoraggio degli impianti elettrici, principalmente rivolto alla misurazione dei parametri elettrici di base e alle applicazioni per l'allocazione dei costi dei consumi energetici.

power-meter-product-range-M1M-20-min
M1M 20

M1M 20 è un multimetro con funzioni da analizzatore di rete che oltre alle misure realizzate da M1M 15 include anche la misura del THD e dell’energia su 4 quadranti (import/ export).

Prodotti correlati

Download
Dati tecnici
Video
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Select region / language