InSite SCU100 e SCU200

Sistema di gestione dell'energia

System pro M compact® InSite SCU100 e SCU200 sono stati sviluppati per rispondere alle esigenze di gestione dell’energia e dei consumi attraverso il monitoraggio e controllo del flusso di energia, soprattutto nei quadri di distribuzione secondaria.  

In un contesto in cui l’efficienza energetica è diventata cruciale, la gamma InSite aiuta gli utenti a tenere tutto sotto controllo grazie a notifiche in tempo reale, totale trasparenza e diagnostica costante.
È possibile programmare azioni personalizzate per reagire automaticamente ad alcuni eventi o al superamento di specifiche soglie. Questo consente non solo di migliorare la continuità di servizio, ma anche di risparmiare fino al 20% della bolletta elettrica, raggiungendo i più alti standard di efficienza.

Vantaggi principali

Scalabilità

  • Distribuzione secondaria e finale
  • Nuove costruzioni o retrofit
  • Da grandi edifici a residenze con funzionalità avanzate di gestione del carico

Flessibilità

  • Facile integrazione in sistemi software di terze parti
  • Maggiori possibilità in termini di connettività dei dispositivi di campo
  • Accesso ai dati in tempo reale attraverso il web server InSite integrato

Efficienza energetica

  • Funzionalità avanzate per ottimizzare l'efficienza energetica di qualsiasi tipo di edificio o impianto
  • Facile implementazione delle funzionalità di gestione dell'energia e del carico
  • Conformità ai più elevati standard di efficienza energetica
  • Risparmio fino al 20% sulla bolletta energetica
  • Riduzione delle emissioni di CO2 fino al 15%.

La nostra offerta

 

Accessori

InSite Energy Pro key visual_medium res

InSite Energy Pro

Gestisci l'energia in più sedi con la nostra piattaforma cloud completa, progettata per l'attuale complesso panorama energetico. Dispone di dashboard personalizzabili per approfondimenti utili, monitoraggio in tempo reale e reportistica automatizzata, consentendo agli utenti di confrontare le prestazioni, identificare opportunità di risparmio energetico e garantire la conformità alle normative sulla sostenibilità.

Accedi ai dati in tempo reale

Via web server InSite

Quando il sistema è connesso alla rete, i dati raccolti dall’unità di controllo, dai moduli I/O digitali e dai sensori di corrente di System pro M® compact InSite sono accessibili attraverso il web server. Viene fornito automaticamente l’accesso a diverse pagine pre-configurate, che consentono di monitorare, comparare e strutturare i propri dati in tempo reale e lo storico dai dati. Inoltre è possibile predisporre azioni automatiche per reagire immediatamente a eventi selezionati.

Nel web server Insite troverai la seguente struttura:

  • Monitoraggio
    Accedi ai dati in tempo reale di tutti i dispositivi disponibili nel sistema (unità di controllo, moduli I/O, contatori, etc)
  • Analisi
    Analizza i dati, accedi allo storico dei valori, visualizza gli allarmi, esporta i dati per periodi di tempo selezionati e compara i valori.
  • Controllo
    Rinomina i canali di ingresso/ uscita e modifica da remoto dello stato (aperto/chiuso) di ciascuna porta di uscita dei moduli attivi.
  • Configurazione
    Cambia la gerarchia dei dispositivi, definisci gli allarmi, crea azioni automatizzate usando logiche “se-allora” e definendo soglie di attivazione.
  • Calcolo costi energetici
    Possibilità di impostare le tariffe (elettricità, gas, acqua, …) per stimare i costi energetici (solo su SCU 200)

Via Cloud

SCU 100 è integrabile con ABB Ability™ Energy and Asset Manager, l’innovativa piattaforma di cloud-computing sviluppata in collaborazione con Microsoft. È consultabile ovunque e da qualunque dispositivo per monitorare, ottimizzare e prevedere azioni e manutenzione, controllando l’efficacia e l’efficienza dell’impianto.

  • Monitoraggio
    Scopri le performance dell’impianto in qualunque momento e ovunque ti trovi
  • Ottimizzazione
    Raccogli migliaia di dati e analizza le informazioni per prendere decisioni più consapevoli e efficienti.
  • Previsione
    Supervisiona le condizioni di salute del sistema e prevedi le prossime azioni di manutenzione.
  • Controllo
    Implementa la tua strategia e raggiungi i tuoi obiettivi di consumo.

 

Correlati

Download
Altri download
Dati tecnici
Video
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language