Interruttori magnetotermici ad alte prestazioni

In tutto il mondo, gli interruttori S 800 sono la prima scelta per applicazioni industriali ad alte prestazioni e per il settore delle energie rinnovabili. Grazie all'innovativa tecnologia di estinzione della corrente di cortocircuito, gli interruttori S 800 sono la soluzione giusta quando dimensioni e prestazioni sono fattori
importanti.

power bolt
Alte prestazioni

Magnetotermici ad alte prestazioni S800 con corrente nominale da 0,5A a 125A, potere di interruzione fino a 50kA

compact
Compattezza

Soluzione compatta in soli 1,5 moduli per polo

wide range
Ampia gamma

Gli S800 costituiscono un'ampia gamma di magnetotermici e relativi accessori per diversi tipi di applicazioni

main-benefits-global-availability
Certificazioni

Gamma completa di dispositivi conformi ai principali standard internazionali IEC e UL

Caratteristiche principali

  • Potere di interruzione fino a 50kA
  • Corrente nominale da 0,5A a 125A
  • Caratteristiche di intervento: B, C, D, K, Z
  • Gamme dedicate per applicazioni specifiche: S800S-UC, S800HV, S800PV

La nostra offerta

 

Correlati

 

Download
Altri download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language