Sezionatore CC per fotovoltaico polarizzato

Gli S800PV-M-Hdisponibili sono in 2 poli sono dei sezionatori polarizzati dedicati agli impianti fotovoltaici e fornisce protezione di isolamento fino a 100A e 1000V c.c. con Icw = 1,5kA secondo IEC 60947-3. 
Sono equipaggiati con magneti permanenti che stabiliscono la polarità dell’interruttore per cui la loro alimentazione va eseguita rispettando un determinato verso. 

Questo sezionatore potrebbe essere piccolo, ma è un gigante per quando si tratta di prestazioni. Con una gamma di corrente nominale fino a 100A, copre una vasta gamma di applicazioni. Allo stesso tempo è compatto in quanto l'S802PV-M-H ha una larghezza di soli 54 mm. Di conseguenza, i requisiti di spazio sono minimi.

 

Vantaggi

  • Perdita di potenza del 50% in meno rispetto a un design a 4 poli
  • Nessun declassamento fino a temperature ambiente di 60° C
  • Altamente compatto grazie alla larghezza di 54 mm
  • Categoria di utilizzo DC-21A: commutazione del carico ohmico, compreso il sovraccarico minimo, commutazione 1500 volte sotto carico

Caratteristiche

  • Minore perdita di potenza grazie al nuovo design a 2 poli
  • Risparmio di spazio nei Combiner FV
  • Non sono necessari connettori polari
  • Minori costi di investimento

Come possiamo essere d’aiuto?

 

Download
Dati tecnici
Loading documents
Select region / language