S800P

Protezione ad alte prestazioni

S800P_web_header_7000
S800P è la soluzione giusta quando sono richieste prestazioni elevate. Grazie alle sue caratteristiche e all'ampia gamma di accessori disponibili, è una soluzione adatta a diversi tipi di applicazioni, tra cui quelle ferroviarie, i data center, le telecomunicazioni, le energie rinnovabili e le installazioni industriali in generale.

Come possiamo essere d’aiuto?

Principali vantaggi

ABB pictogram energy mark
Alte prestazioni

Potere di interruzione fino a 50 kA e corrente nominale fino a 125 A. La prima scelta per le applicazioni industriali

pic_compact_192x96
Soluzione compatta

Gli S800P sono i dispositivi più compatti in grado di proteggere linee fino a 50 kA:
- Con 1,5 moduli per polo, 95 mm di altezza e 82,5 mm di profondità.
- Possibilità di montare il dispositivo su guida DIN senza bisogno di un adattatore

arrow_192x96
Espandibilità

Disponibilità di un'ampia gamma di accessori

MID certificate
Certificato a livello globale

Certificato secondo i principali standard globali:
- IEC60947-2
- EN45545 per fuoco e fumi
- IEC61373 per urti e vibrazioni

Caratteristiche principali

  • Protezione ad alta corrente nominale (80A, 100A, 125A)
  • Elevata capacità di interruzione fino a 50kA
  • Disponibile per tutte le polarità (1P, 2P, 3P, 4P)
  • Curve di intervento B, C, D, K
  • Isolamento elettrico in conformità alla norma IEC 60947-2
  • Ampia gamma di accessori disponibili

Prestazioni elevate per diversi tipi di applicazioni

 

Download
Altri download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language