Apparecchiature per la protezione da sovratensione dedicate alla tecnologia dati e per la comunicazione

Protezione da sovratensioni

Le apparecchiature di protezione da sovratensione OVR per tecnologie dati e di comunicazione proteggono le apparecchiature collegate a cavi dati e per la telefonia, integrando i meccanismi di protezione da sovratensione della tecnologia energetica.

In combinazione, offrono una soluzione completa per la protezione da sovratensioni di tutti i sistemi elettrici ed elettronici.

L’ampia offerta comprende la protezione di reti di computer, sistemi di telecomunicazione inclusi LSA-PLUS, sistemi DSL, ISDN, di videosorveglianza, TV e RF.

Per proteggere le attrezzature elettroniche all’interno di un edificio, tutte le linee che entrano o escono da questo devono essere protette.

Le linee in uscita dall’edificio possono offrire, inoltre, un ritorno per transienti all’interno dell’edificio.
    Tutte le linee, pertanto, devono essere incluse nel progetto di sicurezza.
  • Vantaggi
  • Categoria di verifica di tutti apparecchi di protezione DATAline D1, C2, C1 e B2
  • Elevato livello di sicurezza, quindi sicurezza ricorrente in ambienti con rischio di folgorazioni intense
Resistenza di contatto e ampiezza di banda dell’alta frequenza ridotte


L’utilizzo con gli scaricatori OVR garantisce una protezione completa del sistema

  • Caratteristiche 
  •  
  • Una selezione di prodotti basata sulle applicazioni: ad es. OVR RS485 per la protezione delle linee RS485, circuiti 4-20 mA
  • Molteplici formati (moduli plug-in, sistemi a 2, 3 e 8 fili) per una semplice integrazione del sistema

Come possiamo essere d’aiuto?