Scaricatori di sovratensione OVR

Protezione da sovratensioni e fulmini

La gamma OVR è progettata per proteggere le apparecchiature e gli elettrodomestici da sovratensioni transitorie e scariche causate da fulmini o manovre sulla rete elettrica di distribuzione. 
 

Vantaggi principali

  • Scaricano le sovratensioni causate da fulmini (diretti e indiretti) o da manovre sulla rete elettrica
  • Limitano il picco di tensione ad un livello accettabile per qualsiasi apparecchio collegato all’impianto elettrico
  • Garantiscono la qualità di funzionamento e la durata nel tempo degli apparecchi e degli elettrodomestici collegati all’impianto elettrico

Caratteristiche principali

  • Una gamma completa di scaricatori di sovratensione per qualunque tipo di applicazione: Tipo 1 + Tipo 2 (fulminazioni dirette), Tipo 2 (sovratensioni indirette), tipicamente per applicazioni industriali e commerciali, Tipo 2+3 (sovratensioni indirette) per applicazioni residenziali, PV (fotovoltaico) per applicazioni residenziali, Dati e FV (fotovoltaico)
  • Una gamma disponibile per ogni tipo di rete elettrica (TT, TNC, TNS, IT)

Come possiamo essere d’aiuto?

La nostra offerta

 

Numero verde
800.551.166

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
Select region / language