OVR SL

Dispositivo di protezione dalla sovratensioni per le applicazioni di illuminazione stradale

L’OVR SL “Streetlight” è lo scaricatore di sovratensione per la protezione degli impianti di illuminazione pubblica, privata o di arredo urbano ed in particolare per evitare rischi connessi con la fulminazione diretta su lampade a LED Il mondo dell'illuminazione si sta ora spostando dalle lampadine tradizionali a LED, e si stima che nel 2020 il LED verrà utilizzato almeno nel 50% degli impianti. 
L’OVR SL è la soluzione ABB affidabile per la protezione dei corpi illuminanti.

Vantaggi principali     

  • Permette la continuità del servizio di illuminazione anche in caso di fulminazione o sovratensione.
  • Indicatore di fine vita per manutenzione preventiva.
  • Ingombro ridotto

Caratteristiche principali   

  • Up di 1,1kV a garanzia di un livello di protezione adeguato in particolare per proteggere le lampade LED
  • Dimensioni compatte (1 modulo DIN) per adattarsi a qualunque installazione (corpo illuminante, quadro/centralino di distribuzione alla base del palo ecc)
  • Precablato per offrire un risparmio  di tempo.
  • Grado di protezione standard IP32 per una migliore resistenza alle severe condizioni climatiche a cui può essere sottoposto
OVR SL T2 T3 DIN-rail

Come possiamo essere d’aiuto?

Documentazione
Dati tecnici
Loading documents
Select region / language