Push-in, just push it

La nuova soluzione ABB con tecnologia push-in per l'avviamento motori con molla

Per un cablaggio più semplice, veloce e senza la necessità di utensili, ABB ha progettato una nuova soluzione per l'avvio di motori con molla push-in.
Una tecnologia innovativa per un cablaggio rapido, intuitivo e automatizzato: è sufficiente una leggera pressione per inserire i cavi e cablarli in modo estremamente veloce, sicuro e a mani libere, risparmiando fino al 50% del tempo rispetto alle soluzioni a molla convenzionali.

Push-in, just push it: sicurezza, comodità, semplicità

Come possiamo essere d’aiuto?

In evidenza

 

Documentazione
Dati tecnici
Loading documents
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language