Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Quadretti di emergenza

Dettagli tecnici studiati per facilitare l’installazione

 
Realizzati in materiale termoplastico autoestinguente, questi apparecchi sono prevalentemente installati in tutti gli ambienti a maggior rischio di incendio.
In versione da incasso e per installazione a parete possono essere equipaggiati con pulsante luminoso e martello frangivetro.

Caratteristiche principali 

  • Tre gradi di protezione, IP40, IP55, IP65 ne consentono l’utilizzo in qualsiasi tipologia di ambiente sia interno che esterno
  • La struttura in materiale termoplastico autoestinguente garantisce resistenza al calore anormale e al fuoco
  • La porta frontale è equipaggiata con un vetro di protezione frangibile che in caso di necessità può essere rotto con l’apposito accessorio frangivetro
  • La versioni ad incasso, a parete oppure con guida DIN offrono ampie soluzioni installative

Come possiamo essere d’aiuto?

Documentazione

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci